Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Accessories
3
Inserts
26
Frames
6
N.º de referencia: 09 40 524 0312
Han 24HPR-Compact-HBM-for SCL
Han 24HPR-Compact-HBM-for SCL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con junta rectangular
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 40 524 0312
Han 24HPR-Compact-HBM-for SCL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Accessories
3
Inserts
26
Frames
6
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR Compact
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 사각 개스킷 포함
  • 타입 낮은 구조
버전
  • 규격 24 B
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌3 Nm 고정 나사 M6
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP6K9K
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) NBR
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 190.4 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140174511
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Fire Protection