Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
3
Контактные вставки
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 524 1612
Han 24HPR-Compact-HA-LC-SCL-M32
Han 24HPR-Compact-HA-LC-SCL-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral de 45°
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 524 1612
Han 24HPR-Compact-HA-LC-SCL-M32
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
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de capota/base Capota
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada lateral de 45°
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 445 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140174474
  • eCl@ss 27.440.202,00