Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
N.º de referencia: 09 36 024 2601
Han 24Ex-M-s
Han 24Ex-M-s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 024 2601
Han 24Ex-M-s
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Ex
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut 24 B
  • Kontak sayısı 24
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
  • Ayrıntılar DİKKAT! Yalnızca Han® Ex seyyar gövdeler ve muhafazalarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 1 mΩ
  • Sıkma torku
    ‌0,5 Nm Sabitleme vidaları M3
    ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +40 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not T4'te +70 °C'ye kadar
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 115 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140054974
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN