Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
N.º de referencia: 09 36 024 2701
Han 24Ex-F-s
Han 24Ex-F-s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 024 2701
Han 24Ex-F-s
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han® Ex
버전
  • 터미네이션 방법 나사고정 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 24 B
  • 컨택트핀 개수 24
  • PE 단자 예
  • 상세설명 본질 안전 회로용 간편 기기
  • 상세설명 주의! 단 Han® Ex 후드 및 하우징과 함께 사용됨!
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • 정격 전류 ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 1 mΩ
  • 조임 토크
    ‌0.5 Nm 고정 나사 M3
    ‌1.2 Nm PE 나사 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 제한 온도 -20 ... +40 °C
  • 제한 온도 참고 Up to +70 °C in T4
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) Polycarbonate (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (pebble grey)
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점) Silver plated
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • ECHA SCIP 넘버 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 110 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140054998
  • eCl@ss 27,440,205.00