Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 824 0392
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa, Montaje trasero
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 824 0392
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® EMC/B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    Extern tätning
    Installation bakifrån
  • Typ Låg konstruktion
Version
  • Storlek 24 B
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Applikationsområde Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌1 Nm Fästskruvar M4
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Oöverdragen
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Omålad
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning)
    Polykarbonat (PC)
    Rostfritt stål
  • Färg (låsning) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (tillbehör)
    Polyamid (PA)
    Rostfritt stål
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 160,56 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140172074
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar