Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
1
Inserts
45
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 024 0589
Han 24B-gs-ZV-M50
Han 24B-gs-ZV-M50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tipo especial
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 024 0589
Han 24B-gs-ZV-M50
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
1
Insertos
45
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Capota
  • Description of hood/housing Tipo especial
  • Type Perfil alto
Version
  • Size 24 B
  • Version Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M50
  • Locking type Enclavamiento central (sobre la capota)
  • Field of application Capotas/bases estándar para conectores industriales
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Fundición de aluminio
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (locking) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 500 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140127012
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN