Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
9
Inserts
45
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 024 0488
Han 24B-HTE-CL-M40
Han 24B-HTE-CL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 30 024 0488
Han 24B-HTE-CL-M40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
9
Inserts
45
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Capota
  • Type Perfil alto
Version
  • Size 24 B
  • Version Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Enclavamiento central (sobre la capota)
  • Field of application Capotas/bases estándar para conectores industriales
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Fundición de aluminio
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (locking) Acero inoxidable
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 400 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140165151
  • eCl@ss 27.440.202,00