Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x NPTF 1 in
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Gehäuseart Kupplungsgehäuse
  • Bauform hohe Bauform
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x NPTF 1 in
  • Verriegelungsart Querbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Anwendungsgebiet HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Farbe Verriegelung RAL 7037 (staubgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 280 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140909540
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder