Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
8
Pièce détachée
4
Inserts
48
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 024 0391
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Montaje trasero
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 024 0391
Han 24B-HBM-Rear Fit-DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
8
Spare Part
4
Inserts
48
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Kabelkåpor/Chassihus
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Vägginstallerat chassihus
  • Description of hood/housing Installation bakifrån
  • Type Låg konstruktion
Version
  • Size 24 B
  • Locking type Dubbla låsbyglar
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Field of application Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
  • Pack contents Installationsramen ingår i leveransen
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fästskruvar M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium pressgjuten
  • Surface (hood/housing) Pulverbeläggning
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polykarbonat (PC)
    Rostfritt stål
  • Colour (locking) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (accessories)
    Polyamid (PA)
    Rostfritt stål
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 137,1 g
  • Country of origin Kina
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140165021
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar