Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 30 024 1717
Han 24B Docking Frame IP67 HTE M32
Han 24B Docking Frame IP67 HTE M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor de acoplamiento
Montaje trasero
Acero inoxidable
Tamaño: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 30 024 1717
Han 24B Docking Frame IP67 HTE M32
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Docking frame
  • Description of the accessory Rear mounting
Version
  • Size 24 B
  • Cable entry 1x M32
Technical characteristics
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (accessories) Stainless steel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 489.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140407916
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421