Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
577
N.º de referencia: 09 33 024 2716
Han 24 ES-F
Han 24 ES-F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de borne de cepo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 33 024 2716
Han 24 ES-F
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
577
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® ES
バージョン
  • 結線方式 ケージクランプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 24 B
  • コンタクト数 24
  • PEコンタクト はい
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 3 mΩ
  • ストリップ 長さ 7 ... 9 mm
  • 締付けトルク ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 115 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140571822
  • eCl@ss 27,440,205.00
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar