Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
插蕊
47
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 824 0801
Han 24 EMC/B-G
Han 24 EMC/B-G

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Sin entrada de cable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Customizar
N.º de referencia: 09 62 824 0801
Han 24 EMC/B-G
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Customizar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Inserts
47
Frames
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 高結構
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 沒有出線口
  • 鎖定類型 雙鎖扣
  • 應用領域 用於更高EMC要求的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C 帶Han®High Temp組件
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP66
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 未塗裝
  • 顏色(上殼/底座) 未上漆
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 264.2 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140074262
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar