Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 B3B 4273 010
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 B3B 4273 010
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han E®
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 24 B macho
    Capota
  • Conector 2
    Han® 24 B dişi
    Seyyar gövde
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 25
  • Estructura de núcleo 25x 1,5 mm²
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 24
  • Contacto PE Evet
  • Detalles
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Datos de terminación
  • Tensión nominal 500 V
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -15 ... +70 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Radio de flexión mínimo
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
  • Cadena de arrastre compatible Evet
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 4 kV AC
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Alüminyum döküm
  • Color (capota/base) RAL 7037 (toz gri)
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7001 (gümüş gri)
  • RoHS muafiyete uygun
  • Exenciones RoHS 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • Estado ELV muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sustancias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sustancias REACH SVHC Evet
  • Sustancias REACH SVHC
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65 Evet
  • Sustancias de la California Proposition 65 Kurşun
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    EN 50290-2-22 Yağ dayanıklılığı
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140487741
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629