Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 B5B 6273 030
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 B5B 6273 030
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
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
  • Category Cableado de sistema
  • Series Han E®
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    Han® 24 B macho
    Capota
  • Connector 2
    Han® 24 B hembra
    Capota
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 25
  • Core structure 25x 1,5 mm²
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact
  • Details
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Termination data
  • Nominal voltage 500 V
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -15 ... +70 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimum bending radius
    4x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Drag chain compatible
  • Test voltage Ur.m.s. 4 kV AC
Material properties
  • Material (hood/housing) Fundición de aluminio
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7001 (gris plata)
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Да
  • REACH SVHC substances
    Свинец
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Свинец
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 50290-2-22 Стойкость к воздействию масла
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140489141
  • eCl@ss 27060106 Energy cable < 1 kV, for moving application
  • UNSPSC 24.0 26121629