Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica.
A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado.
Proteção contra choques elétricos: a proteção contra contato indireto (proteção contra falhas) deve ser assegurada por medidas adequadas tomadas pelo usuário durante a instalação. Por ex., por área de acesso restrito (área de acesso somente a pessoas qualificadas e instruídas em eletricidade).
Termination data
Nominal voltage
500 V
Technical characteristics
Limiting temperature
-15 ... +70 °C movido
-40 ... +80 °C não movido
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Minimum bending radius
4x Diâmetro do cabo (dobra singular)
10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Drag chain compatible
Sim
Test voltage Ur.m.s.
4 kV AC
Material properties
Material (hood/housing)
Alumínio fundido
Colour (hood/housing)
RAL 7037 (cinza-poeira)
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
RAL 7001 (cinza-prateado)
RoHS
conformidade com exceção
RoHS exemptions
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %