Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 022 0972
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 22 HPR
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
4x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 022 0972
Han 22HPR slim HSM-SL-4xM25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR slim
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
Versión
  • Tamaño 22 HPR
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 4
  • Entrada de cable 4x M25
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos difíciles
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌10 Nm Tornillos de fijación
    ‌15 Nm Tornillo de PE
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 625 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140175549
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466