Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 12 203 0012 00
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Han® 1A
Contactos: 3
Negro
Grado de protección: IPX5 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 12 203 0012 00
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
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
  • Category Energy distributors
  • Element Energy distributor
  • Specification Han® 1A
Version
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IPX5 mated condition
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) RAL 9005 (jet black)
  • Colour (hood/housing) Black
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140190610
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303