Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Nachfolgeprodukte
1
N.º de referencia: 09 10 000 9907
Han 1A-fixing plate
Han 1A-fixing plate

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidores de montaje
para montaje en pared
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 10 000 9907
Han 1A-fixing plate
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Nachfolgeprodukte
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® 1A
  • Tipo de accesorio Bastidores de montaje
  • Descripción del accesorio para montaje en pared
Versión
  • Detalles Usar 2x tornillos de fijación M3
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Poliamida (PA)
  • Color (accesorios) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-2)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 9,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140572980
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466