Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Inserts
34
N.º de referencia: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
Han 1A cable entry size 2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de cable
Tamaño: 1 A
Entrada superior
1x Pg 13,5
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): TPE
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Inserts
34
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® 1A
  • Tipo de capota/base Adaptador de cable
Versión
  • Tamaño 1 A
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 13,5
Características técnicas
  • Par de apriete ‌3,5 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos < 10
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Rango de sujeción 10 ... 13 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) TPE
  • Color (junta) Blanco
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R23 (HL 1-2)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 10,22 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466