Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Por favor, pida el enclavamiento por separado.
Pida por separado las capotas/bases para un rendimiento IP65.
El asilante no es compatible con 09 10 000 0800 (base a empotrar, acodada)
Detalles
Una configuración Han® 1A que solamente está formada por aislantes (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado. En este caso, el usuario debe proporcionar protección contra descarga eléctrica mediante los métodos de instalación apropiados.
Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
Características técnicas
Sección de conductor
0,13 ... 0,82 mm²
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Tensión de choque nominal
1,5 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistencia de aislamiento
>108 Ω
Temperatura de limitación
-30 ... +90 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
RAL 9005 (negro intenso)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios