Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Inserts
34
N.º de referencia: 97 00 000 5506
Han 1A-Drive
Han 1A-Drive

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
Han® 1A Drive
Tamaño: 1 A
Entrada en ángulo
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 5506
Han 1A-Drive
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Inserts
34
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® 1A
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Screw mounted housing
  • Description of hood/housing Han® 1A Drive
Version
  • Size 1 A
  • Version Angled entry
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings < 10
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.036 kg
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713141143141
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar