Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Por favor, pida el seguro de bloqueo por separado.
Pida por separado las carcasas/bases para una protección IP65.
Detalles
Una configuración Han® 1A que solamente está formada por aislantes (con o sin protección contra jalones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado. En este caso, el usuario debe proporcionar protección contra descarga eléctrica mediante los métodos de instalación apropiados.
El inserto Han® 1A no tiene ninguna conexión conductora entre el contacto PE y el elemento de blindaje. La protección contra las descargas eléctricas se debe proporcionar conectando el blindaje del cable a una tierra de protección (PE).
Los insertos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
Contenidos del paquete
El elemento de blindaje está incluido en el suministro
Características técnicas
Sección de conductor
0.14 ... 2.5 mm²
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
400 V
Voltaje de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>108 Ω
Temperatura de limitación
-30 ... +90 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Color (inserto)
RAL 9005 (negro intenso)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios