Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
12
Combinables
1
Accessories
12
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 10 003 3006
Han 1A-3+PE-c-m shielded
Han 1A-3+PE-c-m shielded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 1 A
Contactos: 3 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Enclave único
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 10 003 3006
Han 1A-3+PE-c-m shielded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
12
Combinables
1
Accessories
12
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® 1A
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 1 A
  • Blindaje Con brida para cable
  • Número de contactos 3
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida el enclavamiento por separado.
    Pida por separado las capotas/bases para un rendimiento IP65.
  • Detalles
    Una configuración Han® 1A que solamente está formada por aislantes (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado de acuerdo con IEC 61984. En este caso, los métodos de instalación del usuario deben proporcionar protección contra descarga eléctrica.
    El aislante Han® 1A no tiene ninguna conexión conductora entre el contacto PE y el elemento de blindaje. La protección contra las descargas eléctricas se debe proporcionar conectando el blindaje del cable a una tierra de protección (PE).
    Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
    Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
  • Contenidos del paquete El elemento de blindaje está incluido en el suministro
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL 15 A AWG 14
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación -30 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 13 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140185494
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar