Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
アクセサリ
5
インサート
65
Rahmen
2
N.º de referencia: 09 37 016 0802
Han 16M-HC-f. DL-w. cord/lug
Han 16M-HC-f. DL-w. cord/lug

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con cordón de fijación (terminal para cables)
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Sin entrada de cable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 37 016 0802
Han 16M-HC-f. DL-w. cord/lug
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
11
Zubehör
5
Einsätze
65
Rahmen
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® M
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • フード/ハウジングの説明 With fixing cord (cable shoe)
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン Without cable entry
  • ロックタイプ Double locking lever
  • アプリケーション分野 Hoods/housings for rough environments
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP66
    IP67
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Aluminium die-cast
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 233 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140171213
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466