Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
3
N.º de referencia: 61 04 100 0445 01
Han 16HPR frame 3xHC250 + Q5 MA
Han 16HPR frame 3xHC250 + Q5 MA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes macho, 3x Han® HC Modular 250, 1x Han® Q 5/0
Tamaño: 16 HPR enlarged
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 100 0445 01
Han 16HPR frame 3xHC250 + Q5 MA
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio
    para aislantes macho
    3x Han® HC Modular 250
    1x Han® Q 5/0
Versión
  • Tamaño 16 HPR enlarged
  • Contenidos del paquete
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 20
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 30
    4x arandela SK S6
    4x Casquillo distanciador
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌10 Nm Tornillos de fijación M6
    ‌0,25 Nm Tornillos de fijación Han® Q 5/0
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 122,93 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194021
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466