Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 61 04 100 0470 01
Han 16HPR frame 2xHC250 + 2x Q5 MA
Han 16HPR frame 2xHC250 + 2x Q5 MA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes macho, 2x Han® HC Modular 250, 2x Han® Q 5/0
Tamaño: 16 HPR enlarged
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 100 0470 01
Han 16HPR frame 2xHC250 + 2x Q5 MA
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de accesorio Marco
  • Descripción del accesorio
    para insertos macho
    2x Han® HC Modular 250
    2x Han® Q 5/0
Versión
  • Tamaño 16 HPR enlarged
  • Contenidos del paquete
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 20
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 30
    4x arandela SK S6
    4x perno distanciador
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌10 Nm Tornillos de fijación M6
    ‌0,25 Nm Tornillos de fijación Han® Q 5/0
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194045
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466