Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
6
Pieza de repuesto
1
Insertos
34
Frames
3
N.º de referencia: 19 40 016 0472
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Perfil alto
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M10 2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 016 0472
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
6
Piesă de schimb
1
Inserţii
34
Frames
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing High construction
Version
  • Size 16 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry
    1x M10
    2x M40
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 625 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140408050
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors