Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 016 0417
Han 16HPR-HTE2-HC-SCL-M50/M10
Han 16HPR-HTE2-HC-SCL-M50/M10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Perfil alto
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M10 1x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 016 0417
Han 16HPR-HTE2-HC-SCL-M50/M10
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха High construction
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод
    1x M10
    1x M50
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 620 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140407985
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466