Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 016 4421
Han 16HPR-HTE-M25-break-away
Han 16HPR-HTE-M25-break-away

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Break-away
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): Silicona
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 016 4421
Han 16HPR-HTE-M25-break-away
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Tulajdonságok Corrosion resistance ASTM B117-09 (500 h)
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M25
  • Rögzítés típusa Break-away
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for harsh outdoor environments
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP69K
    IP65 / IP68
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítés) Silicone
  • Anyag (Rögzítés) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 566 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140299795
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors