Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Frames
4
Custodie
2
N.º de referencia: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Han 16HPR EasyCon cover M50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de montaje
para bases de montaje en superficie, para capotas
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
1x M50
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Frames
4
Custodie
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR EasyCon
  • フード/ハウジングのタイプ 取付けカバー
  • フード/ハウジングの説明
    ボックス型ハウジング用
    フード用
バージョン
  • サイズ 16 B
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M50
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌6 Nm 取付けカバー
    ‌6 Nm ディスタンスボルト
    ‌6 Nm 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.01 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140831414
  • eCl@ss 27,440,202.00