Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Zubehör
2
Frames
5
Hoods/Housing
2
N.º de referencia: 19 40 016 9802
Han 16HPR EasyCon cover 4XM25 for Male f
Han 16HPR EasyCon cover 4XM25 for Male f

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de montaje
para bases de montaje en superficie, para capotas
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
4x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 016 9802
Han 16HPR EasyCon cover 4XM25 for Male f
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Frames
5
Hoods/Housing
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória フードとハウジング
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR EasyCon
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa 取付けカバー
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    ボックス型ハウジング用
    フード用
Verzió
  • Méret 16 B
  • A kábelek száma 4
  • Kábelbevezetés 4x M25
  • Rögzítés típusa ねじロック
  • Alkalmazási terület 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
  • Részletek ケーブルグランド19 00 000 5013および19 00 000 5019とは互換性なし
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌6 Nm 取付けカバー
    ‌6 Nm ディスタンスボルト
    ‌6 Nm 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 199.97 g
  • Származási ország 中国
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140175228
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466