Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Frames
4
Hoods/Housing
2
N.º de referencia: 97 00 000 0972
Han 16HPR EC_MCSE_M40
Han 16HPR EC_MCSE_M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de montaje
para bases de montaje en superficie, para capotas
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0972
Han 16HPR EC_MCSE_M40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Frames
4
Hoods/Housing
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of hood/housing Mounting cover
  • Description of hood/housing
    till ytmonterade chassihus
    till kabelkåpor
Version
  • Size 16 B
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Skruvlåsning
  • Field of application Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌6 Nm Installationsskydd
    ‌6 Nm Distansbult
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Surface (hood/housing) Pulverbeläggning
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 445 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467