Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 516 9901
Han 16HPR-Compact mounting frame
Han 16HPR-Compact mounting frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidores de montaje
Han® HPR Compact
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 516 9901
Han 16HPR-Compact mounting frame
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Montážní rámečky
  • Popis příslušenství Han® HPR Compact
Verze
  • Velikost 16 B
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌10 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 60,806 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140193659
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466