Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 39 816 1135
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M63
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Eléctricamente conductivo
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 39 816 1135
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
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
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HP Direct EMC
  • Tipo di custodia Custodia passa-parete
Versione
  • Taglia 16 B
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M63
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Conduttivo
  • Colore (custodie) Non verniciato
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 534,5 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140183186
  • eCl@ss 27.440.202,00