Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Inserţii
6
N.º de referencia: 19 36 516 1522
Han 16Ex UL-HSE-M32
Han 16Ex UL-HSE-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 516 1522
Han 16Ex UL-HSE-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® Ex
  • Tip carcasă/priză Hood
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M32
  • Tip blocare Double locking lever
  • Domeniu de utilizare Connectors for explosion hazardous environments
  • Detalii
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    for US purposes only
  • Detalii ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -20 ... +85 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Temperatura ambiantă -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 With cable gland
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 458 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140181731
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466