Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Części zamienne
1
Wkłady
6
N.º de referencia: 09 36 516 1301
Han 16Ex UL-AGG-QB
Han 16Ex UL-AGG-QB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 516 1301
Han 16Ex UL-AGG-QB
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
アクセサリ
1
スペア部品
1
インサート
6
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® Ex
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Wersja
  • Rozmiar 16 B
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
  • Zakres zastosowań Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
  • Szczegóły
    Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
    solo para uso en EE. UU.
  • Szczegóły ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con aislantes Han® Ex!
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +85 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Temperatura otoczenia -20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 Con prensaestopa
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Cinc fundido a presión
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Recubierto de polvo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 5015 (azul celeste)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Plomo
    Níquel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 273 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140181748
  • eCl@ss 27.440.202,00