Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 016 2602
Han 16Ex-M-c
Han 16Ex-M-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 016 2602
Han 16Ex-M-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® Ex
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ 16 B
  • コンタクト数 16
  • PEコンタクト はい
  • 詳細
    本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
    クリンプコンタクトは別売。
  • 詳細 注)Han® Ex フード/ハウジングとのみ使用可能
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -20 ... +40 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 T4で+70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 11.6 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140054936
  • eCl@ss 27,440,205.00