Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 016 2701
Han 16Ex-F-s
Han 16Ex-F-s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 016 2701
Han 16Ex-F-s
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Aislantes
  • 製品シリーズ Han® Ex
バージョン
  • 結線方式 Terminación de tornillo
  • ジェンダー Hembra
  • サイズ 16 B
  • コンタクト数 16
  • PEコンタクト
  • 詳細 Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
  • 詳細 ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han® Ex!
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • 締付けトルク
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -20 ... +40 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 Hasta +70 °C en T4
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Policarbonato (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (gris guijarro)
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト) Chapado en plata
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 適用除外項目 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELVステータス conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Plomo
  • ECHA SCIP番号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Plomo
    Níquel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 9,1 g
  • 原産国 Alemania
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140054943
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN