Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 816 1122
Han 16EMC/B HTE M40 PFT DL
Han 16EMC/B HTE M40 PFT DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 816 1122
Han 16EMC/B HTE M40 PFT DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® EMC/B
  • Type kap/behuizing Panel feed through housing
  • Type High construction
Versie
  • Grootte 16 B
  • Versie Top entry
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M40
  • Vergrendelingstype Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Toepassingsgebied Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur For use as a connector according to IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium die-cast
  • Oppervlak (kap/behuizing) Uncoated
  • Kleur (kap/behuizing) Unpainted
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Kleur (vergrendeling) RAL 7037 (dust grey)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Nickel
    Naphthalene
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 410 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140171978
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar