Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
5
Wkłady
55
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 816 2303
Han 16EMC/B-HBM-for DL
Han 16EMC/B-HBM-for DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 816 2303
Han 16EMC/B-HBM-for DL
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
5
Inserts
55
Frames
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® EMC/B
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu Vnější těsnění
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 16 B
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky (na krytu)
  • Oblast použití Kryty pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Bez povrchové úpravy
  • Barva (kryt) Nelakováno
  • Materiál (těsnění) NBR
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 92,125 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140172012
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
HARTING News 2020
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar