Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
6
Pièce détachée
3
Inserts
55
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 816 0315
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa, Montaje trasero
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 816 0315
Han 16EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
6
Spare Part
3
Inserts
55
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® EMC/B
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing
    External seal
    Rear mounting
  • Type Low construction
Версия
  • Size 16 B
  • Locking type Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Области применения Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Содержимое упаковки Mounting frame is included within the delivery
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Uncoated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Unpainted
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 7037 (dust grey)
  • Материал (аксессуары)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 174 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140171947
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar