Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
55
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 1308
Han 16B IP67 housing-SL-C
Han 16B IP67 housing-SL-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 016 1308
Han 16B IP67 housing-SL-C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
55
Frames
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Med termoplastslock
  • Typ Låg konstruktion
Version
  • Storlek 16 B
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Applikationsområde Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌1 Nm Fästskruvar M4
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (tätning) NBR
  • Material (låsning)
    Polykarbonat (PC)
    Rostfritt stål
  • Färg (låsning) RAL 7037 (dammgrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Nickel
    Naftalen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 124,1 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140046245
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar