Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
38
Accessories
9
Inserts
65
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 0464
Han 16B-HTE2-HC-for DL-PG29/PG13,5
Han 16B-HTE2-HC-for DL-PG29/PG13,5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x Pg 13,5 1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 0464
Han 16B-HTE2-HC-for DL-PG29/PG13,5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
38
Accessories
9
Inserts
65
Frames
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Capotas/bases
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ Capota
  • タイプ Perfil alto
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン Entrada superior
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー
    1x Pg 13,5
    1x Pg 29
  • ロックタイプ Enclave doble
  • アプリケーション分野 Capotas/bases estándar para conectores industriales
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP66
    IP67
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Fundición de aluminio
  • 表面 (フード/ハウジング) Recubierto de polvo
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 208,2 g
  • 原産国 Alemania
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140279308
  • eCl@ss 27.440.202,00