Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 016 9301
Han 16B HBM Rear Fit Frame
Han 16B HBM Rear Fit Frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
Montaje trasero
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 9301
Han 16B HBM Rear Fit Frame
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Tartozék típusa Frame
  • A tartozék leírása Rear mounting
Verzió
  • Méret 16 B
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140193727
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466