Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
10
Inserts
26
N.º de referencia: 11 30 016 0520
Han 16B Easy Hood
Han 16B Easy Hood

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x Integrado
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 11 30 016 0520
Han 16B Easy Hood
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
10
Inserts
26
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® Easy Hood
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
Version
  • Storlek 16 B
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x Integrerad
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP54
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Kabeldiameter 20 ... 34 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 440 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140110816
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar