Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
34
N.º de referencia: 09 20 016 3011
AISLANTE MACHO 32 A CRIMP
AISLANTE MACHO 32 A CRIMP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 32 A
Contactos: 32
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 016 3011
AISLANTE MACHO 32 A CRIMP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
34
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han A®
  • Specifikation Forsat mærkning
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 32 A
  • Antal kontakter 32
  • PE-kontakt Ja
  • Kontaktidentifikation 17 ... 32
  • Detaljer
    Bestil crimpkontakter separat.
    Du skal bruge to indsatser til en komplet samling!
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌0,8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 20 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140039919
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN