Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Lengő csatlakozóházak/házak
34
N.º de referencia: 09 20 016 2816
Han 16A-F-s (33-48) wire protection
Han 16A-F-s (33-48) wire protection

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 32 A
Contactos: 32
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 016 2816
Han 16A-F-s (33-48) wire protection
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
34
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han A®
  • 仕様 連続マーキング
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 32 A
  • 電線保護板付き はい
  • コンタクト数 32
  • PEコンタクト はい
  • コンタクトID 33 ... 48
  • 詳細 組み立てを完成するには2個のインサートが必要です。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 250 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • 締付けトルク
    ‌0.5 Nm コンタクトネジ M3
    ‌0.5 Nm M3 固定ネジ
    ‌0.8 Nm
  • Recommended screw driver PH1
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 67.6 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140185432
  • eCl@ss 27,440,205.00