Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 B20 0272 050
Han 16 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Han 16 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 B20 0272 050
Han 16 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han E®
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Størrelse 16 B
  • Antal kontakter 16
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
    Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion).
Materialeegenskaber
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status conforme con exención
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer Plomo
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140334328
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600