Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
3
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 37 010 0231
Han 10 M Base Surface HC
Han 10 M Base Surface HC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 37 010 0231
Han 10 M Base Surface HC
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
3
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® M
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
  • Type Høj konstruktion
Version
  • Størrelse 10 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M25
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske miljøer
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) FPM
  • Materiale (låsning) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Nickel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 404 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140171138
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466