Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
9
Inserts
8
N.º de referencia: 19 34 010 0422
CARCASA 10 HVE M32 2 ENCL. SR
CARCASA 10 HVE M32 2 ENCL. SR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 34 010 0422
CARCASA 10 HVE M32 2 ENCL. SR
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
9
Inserts
8
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han Hv E®
  • Type of hood/housing Capota
  • Type Construcción baja
Version
  • Size 24 B
  • Version Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Enclave doble
  • Field of application Capotas/bases especiales para terminal de tornillo Han Hv E®
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 211,9 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140128248
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar